Sådan forhindrer ventilationssystemer kulilteforgiftning
Hvad er kulilte? Og hvorfor er det sundhedsskadeligt?

Kulilteforgiftning er farligt og svært at opdage, men det kan undgås. Ved at installere et ventilationssystem beskytter du dig selv og din familie.
Hvad er kulilte? Og hvorfor er det farligt?
Kulilte (CO) er en giftig gas, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer ved indånding. Den har hverken farve, smag eller lugt og er heller ikke lokalirriterede, hvilket gør den svær at opdage. Der genereres CO, når eksempelvis ovne, brændeovne eller varmeapparater forbrænder gas, træ, olie eller kul.
Forgiftningen opstår ved indånding af CO, der er ophobet i skadelige niveauer på grund af dårlig ventilation, lækager eller defekte apparater. Det kan føre til alvorlig sygdom og kan endda være livsfarligt.
Hvad er symptomerne på kulilteforgiftning?
Kulilteforgiftning giver symptomer såsom hovedpine, træthed, svimmelhed, kvalme eller opkastning, vejrtrækningsproblemer, forvirring, sløret syn, smerter i brystet samt bevidstløshed.
Kulilteforgiftning kan føre til uoprettelige hjerneskader eller død. Folk kan dø, inden de opdager, at de har det dårligt. Det er især farligt, hvis de sover. Hvis du mistænker, at du eller en anden er blevet kulilteforgiftet, skal du omgående søge lægehjælp.


Sådan undgår du kulilteforgiftning
Ventilationssystemer er en af de bedste måder at forhindre kulilteforgiftning.
Central ventilation med varmegenvinding (CHRV) er et mekanisk system, som overfører varme fra indeluften, der blæses ud, til luften, der suges ind. CHRV-systemer er en glimrende ventilationsløsning, og de kan forhindre kulilteforgiftning. De fjerner kulilte fra bygningen og suger frisk luft ind.
Ved at installere et mekanisk ventilationssystem mindsker du risikoen for kulilteforgiftning i dit hjem, men også andre forhåndsregler kan hjælpe.
For eksempel kan det hjælpe med en kuliltealarm. Husk at tjekke batterierne i din alarm hver sjette måned. Sørg for at få dine varme- og vandsystemer serviceret af en autoriseret tekniker hvert år. Apparater, der forbrænder gas, olie eller kul, skal også serviceres regelmæssigt.
Hold blæsere og ventilationsveje fri for snavs og fremmedlegemer. Sørg for, at dine vinduer er nemme at åbne og ikke er blokerede. Og brug aldrig kulgrill, gasblus eller olielamper indendørs.
Derfor er ventilationssystemer vigtige
Kulilteforgiftning er ikke noget at spøge med. Overvej at få installeret et ventilationssystem i din bolig.
Både passiv og naturlig ventilation såsom vinduer og luftventiler hjælper, men de bør inkludere et mekanisk system og professionel support. Ved at kombinere naturlig ventilation med en mekanisk installation kan du trygt stole på, at dit hjem er sikkert. Med et professionelt system får du en kvalitetsløsning, som kan beskytte din familie mod kulilteforgiftning.
Se Daikins ventilationssystemer i dag, og få et sundere og mere behageligt hjem.