Hvordan foregår installationen af luft-til-luft varmepumper?
Overvejer du at få installeret en luft-til-luft varmepumpe? Her kan du læse alt, du har brug for at vide.

Det kræver ekspertviden at installere en luft-til-luft varmepumpe (også kaldet aircondition). Arbejdet bør derfor udføres af en fagmand, som kan rådgive dig om egnethed og specifikationer og installere kvalitetsenheder med minimal forstyrrelse og maksimal effektivitet.
Hvordan foregår installationen af luft-til-luft varmepumper?
Installationen af luft-til-luft varmepumper foregår i seks trin:
- Trin 1: Installation af varmepumpens indendørsenhed(er). Først monterer din installatør de vægmonterede, gulvplacerede eller loftsmonterede skjulte indendørsenheder, som skal sende varm eller kold luft ud i rummene i din bolig.
- Trin 2: Placering af adgangsveje i din bolig. Derefter skaber installatøren en eller flere adgangsveje ved at bore hul i væggen til ledninger og rør, så indendørsenhederne kan tilsluttes udendørsenheden.
- Trin 3: Installation af varmepumpens udendørsenhed. Det næste trin er at installere varmepumpens udendørsenhed, som normalt placeres på din boligs ydermur. På koldere steder skal enheden placeres et stykke over jorden, så den ikke bliver dækket af sne.
- Trin 4: Tilslutning af strøm. Derefter tilsluttes ledningerne til enheden. Ledningerne skal være korrekt isolerede.
- Trin 5: Tilslutning af rør. Herefter installeres rørene med kølemiddel, som transporterer varm gas eller kold væske til indendørsenhederne, og rørledningerne, som fjerner kondens. Disse skal også være behørigt isolerede.
- Trin 6: Kvalitetstest. Til sidst testes hele systemet omhyggeligt for at kontrollere, at det fungerer, som det skal, inden det tages i brug.


Hvad bør du vide, inden du får installeret en luft-til-luft varmepumpe?
Du skal beslutte, om du vil have opvarmning og køling af ét rum (så skal du have et ”parsystem”) eller flere rum (så skal du have et ”multisystem”). Overvej også dine varmtvandsbehov. Hvis du har en luft-til-luft varmepumpe med et multi-plus-system, kan du tilslutte en lille varmtvandsbeholder på 90 eller 120 liter, som passer perfekt til huse på op til 80 m².
Vælg et varmepumpesystem af høj kvalitet, som er driftssikkert, holder længe og er energieffektivt.
Sørg for, at din bolig er godt isoleret, og at området omkring indendørs- og udendørsenhederne er frit. De skal have god lufttilførsel for at systemet kan fungere så effektivt som muligt.
Luft-til-luft varmepumper får 80 % af den energi, de skal bruge, fra luften udenfor. Kun 20 % kommer fra strøm. Du skal dog have en driftssikker elforsyning, for at systemet skal fungere.
Få din luft-til-luft varmepumpe installeret professionelt
Lad en fagmand installere din luft-til-luft varmepumpe.
Installatøren starter med at undersøge dit hjem for at finde ud af, om en luft-til-luft varmepumpe er en velegnet løsning. Derefter anbefaler installatøren den type og størrelse varmepumpe, du har brug for. Du får råd om, hvor udendørsenheden skal placeres, og hvilken type indendørsenhed du skal vælge: vægmonteret, gulvplaceret eller skjult loftsmontering.
Nu kan du året rundt selv bestemme, hvor varmt eller køligt der skal være i din bolig, og du kan slappe af i en komfortabel rumtemperatur.