Skip to main content

Find det bedste varmesystem til dit hjem – kend valgmuligheder, inden du udskifter dit varmesystem.

En mand læser et magasin i sin stue, som har den perfekte temperatur.

Skal du udskifte et eksisterende varmesystem eller overvejer du at købe et nyt? I så fald overvejer du måske at gå væk fra fossile brændstofsystemer og vælge en løsning, der er mere miljøvenligt og påvirkes mindret af stigende energipriser?

Opvarmningsløsninger

Alle hjem har forskellige behov. Det er din boligtype, dit budget og din livsstil, der er afgørende for, hvilket varmesystem der er det rigtige for dig. Der findes mange alternativer, alt efter hvad du leder efter.

Lad os se nærmere på de løsninger, der har en lav miljøpåvirkning.

Luft-til-vand varmepumper og jordvarmepumper

Varmepumper fås i forskellige varianter: luft-til-vand høj-, middel- og lavtemperatur samt jordvarmepumper.

De bruger op til 75 % vedvarende energi fra luften eller jorden og kan tilsluttes varme- og kølekilder, som leverer opvarmning, køling og varmt vand. Varmepumper er komplette løsninger til boligen og findes i forskellige udformninger, der passer til ethvert behov. For eksempel passer luft-til-vand højtemperatur varmepumper perfekt til ældre boliger med radiatorer.

Hybridvarmepumper

Hybridvarmepumper kombinerer eksisterende gas- eller oliekedler med varmepumpeteknologi og skifter automatisk mellem dem for at sikre det mest effektive forbrug.

Du kan kombinere dem med forskellige varme- og kølekilder, som leverer opvarmning, køling og varmt vand. De er et fremragende valg til udskiftning af kedler og et billigere alternativ end andre varmepumper.

Luft-til-luft varmepumper

Luft-til-luft varmepumper, også kaldet aircondition, er en effektiv løsning til opvarmning, køling og luftrensning. De er omkostningseffektive og nemme at installere og fungerer i alle boligtyper, uanset om den er ny eller gammel, eller om der er tale omet parcelhus, et rækkehus eller en lejlighed.

Du kan også vælge mellem single- eller multisplit-løsninger, der gør det muligt at tilslutte op til fem indendørsenheder til én udendørsenhed. Det er sågar muligt at tilslutte en varmtvandsbeholder.

Hvad er næste skridt, hvis du vil udskifte dit varmesystem?

Uanset, om du vil skille dig af med en fossil løsning eller tage det første skridt til at mindske din afhængighed af fossile brændstoffer, er der flere forskellige faktorer at overveje. Tænk på pris, bæredygtighed, holdbarhed og effektivitet. Det kan virke overvældende at skulle finde den bedste erstatning for dit nuværende system, men tag en snak med en af vores eksperter eller en installatør om mulighederne.

Du kan læse mere i vores blogindlæg om, hvorfor det er en god idé at investere i en varmepumpe. Hvis du stadig ikke er sikker på, om det er en god idé at skifte, kan du læse vores blogindlæg om varmepumper vs. gaskedelsystemer.

En lille pige i en hvid kjole hopper i en hvid seng.
Et par putter i en sofa og kigger i en bog.